(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para carga pesada, con orificios para Pines(Jector:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 20 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para carga pesada, con orificios para clavija

      Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

        Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

          Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW

            Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Punzones para carga pesada, con orificios para clavija

            Punzones para cargas pesadas con recubrimiento RW de agujeros de espiga

            Punzones para carga pesada, con orificios para Pines con revestimiento de TiCN

            Punzones para cargas pesadas con agujeros de pasador Recubrimiento HW

            Punzones para cargas pesadas con orificios de espiga Tratamiento WPC

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 7 Días o más 20 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 7 Días o más
            Especificaciones
            • FLANGE
            • SKH51
            • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • WPC
              Golpes de carga pesada
              Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
              JectorNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
              MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
              Tratamiento de superficiesNingunoRevestimiento RWRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HWWPC
              Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada, con orificios para Pines