(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para carga pesada(Tratamiento de superficies:WPC)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 20 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

      Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

        Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

        Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

        Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
        Especificaciones
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • WPC
        • FLANGE
        • POWDER HSS
        • HW
        • WPC
        • FLANGE
        • POWDER HSS
        • WPC
        Golpes de carga pesada
        Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
        JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado
        Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
        MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
        Tratamiento de superficiesWPCWPCWPC
        Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándar

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada