(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones rectos normales, lapeado
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones Rectos Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Material: equivalente SKH51 (M2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones rectos Recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones rectos normales roscados, lapeado
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Toque tipo estándar
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
| |||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 15 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
Golpes de carga pesada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de vástago | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto |
Jector | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) |
Tratamiento de superficies | Ninguno / Lapeado | Recubrimiento de DLC (XCD) | Ninguno | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Ninguno / Lapeado |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Roscado interno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente