(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector con tratamiento Dicoat (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano tipo llave: normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector - longitud completa configurable, tipo B fijo, normal - tratamiento WPC, reforzado con resorte (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro, tipo corto, normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro con vástago plano, normales, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados con vástago plano, normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Golpes de hombro - tratamiento Dicoat®
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro con tratamiento Dicoat (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro de vástago plano clave - tratamiento WPC - recubrimiento HW (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de Hombro con Lapeado
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro - lapeado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector - lapeado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de hombro - tratamiento WPC®
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo pasador de gran diámetro
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector: normales y lapeados con pasadores de gran diámetro (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano clave - tratamiento WPC - recubrimiento HW (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones eyectores - tratamiento WPC®
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN | Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN | Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN | Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC® | Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado | Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC® | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Golpes de carga pesada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso | Doble paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso |
Jector | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Ninguno | Tipo de pasador de gran diámetro | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte reforzado |
Forma de la punta | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKD11 (D2) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Dicoat | Ninguno | Ninguno / WPC | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Dicoat | WPC | Lapeado | Lapeado | WPC | Ninguno / Lapeado | WPC | WPC |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Llave plana | Estándar | Estándar | Llave plana | Con llave plana | Estándar | Llave plana | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Llave plana | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente