(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones Ball-Lock(Tipo:Hombro con llave plana)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

      Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

        Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

        Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

        Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más
        Especificaciones
        • BALL-LOCK
        • SKD11
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • SKD11
        TipoHombro con llave planaHombro con llave planaHombro con llave plana
        Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-
        MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock