(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de Carburo Ranurados Tolerancia Negativa en D
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la punta: A
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
· Tolerancia D del diámetro del vástago: -0.001/ - 0.006
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de Carburo con Ranurado
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Ranurados, Agujeros de Aire
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Ranurados, Agujeros de Aire Tolerancia Negativa en D
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Forma de la punta: A
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
· Tolerancia D del diámetro del vástago: -0.001/ - 0.006
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de Carburo con Ranurado
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de Carburo con Ranurado Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Ranurados con Tolerancia Negativa en D, Lapeado
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
· Tolerancia D del diámetro del vástago: -0.001/ - 0.006
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Ranurados con Tolerancia Negativa en D, Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
· Tolerancia D del diámetro del vástago: -0.001/ - 0.006
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Ranurados con Doble Escalón Normales, Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Dos pasos
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Ranurados, Lapeados con Agujeros de Aire
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Ranurados, Recubrimiento TiCN con Agujeros de Aire
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Ranurados, Agujeros de Aire Tolerancia Negativa en D, Lapeados
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones de Carburo Ranurados, Agujeros de Aire Tolerancia Negativa en D, Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Punzones de tope de brida de carburo
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la punta: A
· Material: Carburo de grano súper fino (HIP)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de tope de brida de carburo con orificios de aire
MISUMI
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Forma de la punta: A
· Material: Carburo de grano súper fino (HIP)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Formas de punta |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones de Carburo Ranurados, Agujeros de Aire Tolerancia Negativa en D | Punzones de Carburo Ranurados con Tolerancia Negativa en D, Lapeado | Punzones de Carburo Ranurados con Tolerancia Negativa en D, Recubrimiento TiCN | Punzones de Carburo Ranurados con Doble Escalón Normales, Recubrimiento TiCN | Punzones de Carburo Ranurados, Lapeados con Agujeros de Aire | Punzones de Carburo Ranurados, Recubrimiento TiCN con Agujeros de Aire | Punzones de Carburo Ranurados, Agujeros de Aire Tolerancia Negativa en D, Lapeados | Punzones de Carburo Ranurados, Agujeros de Aire Tolerancia Negativa en D, Recubrimiento TiCN | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formas de punta | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Dos pasos | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso |
Jector | Ninguno | Ninguno | Con agujero de aire | Con agujero de aire | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Con agujero de aire | Con agujero de aire | Con agujero de aire | Con agujero de aire | Ninguno | Con agujero de aire |
Forma de la punta | A | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A | A | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A | A | A | A |
Material | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo V30 (HIP) / Carburo súper fino (HIP) | Carburo súper fino (HIP) | Carburo súper fino (HIP) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Lapeado | TiCN | Lapeado | TiCN | Ninguno / TiCN | Lapeado | TiCN | Lapeado | TiCN | Ninguno / TiCN | Ninguno / TiCN |
Forma de vástago (parte de montaje) | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Con ranura de tecla | Tapón de brida | Tapón de brida |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente