(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Troquel bloque - tipo tornillo fijo
MISUMI
· Tipo de vástago: Fijación con pernos
· Retención de chatarra: W/O
· Material: Equivalente a SKD11
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Retención de chatarra: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones bloque - tipo brida simple -
MISUMI
· Tipo de vástago: Brida única
· Retención de chatarra: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Matriz de Bloque -Pequeño, Tipo Recto-
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Retención de chatarra: W/O
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Matriz de Bloque -Pequeño, Tipo Brida-
MISUMI
· Tipo de vástago: Brida única
· Retención de chatarra: W/O
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Matriz de Bloque -Tamaño Configurable-
MISUMI
· Tipo de vástago: Recto
· Retención de chatarra: W/O
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Retención de chatarra: W/O
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores para troqueles de bloque, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Forma de la punta |
Retención de chatarra |
Material |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
| |
Tipo de vástago | Fijación de pernos | Recto | Brida simple | Recto | Brida simple | Recto | - |
Forma de la punta | A | A | A | A | A | A | A |
Retención de chatarra | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O | W/O |
Material | SKD11 Equivalente | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente