(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones de bloque para carga pesada(Forma de vástago (parte de montaje):Doble brida)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

      Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

        Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

          Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

          Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

          Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

          Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 13 Días o más 8 Días o más 13 Días o más 13 Días o más
          Especificaciones
          • FLANGE
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • HW
          • WPC
          • FLANGE
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • FLANGE
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • TiCN
          • FLANGE
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • HW
          • WPC
          Tipo de vástagoNormalNormalNormalNormal
          Con / sin jectorW/OW/OW/OW/O
          Forma de la puntaD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
          MaterialSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
          Tratamiento de superficiesWPCNingunoTiCNRecubrimiento HW
          Forma de vástago (parte de montaje)Doble bridaDoble bridaDoble bridaDoble brida

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Punzones de bloque para carga pesada