(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones de Bloque(Forma de vástago (parte de montaje):Doble brida)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  • 18 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN

      Punzones bloque - tipo bridas dobles -

        Punzones de bloque Jector -Tipo de bridas dobles-

          Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-

            Punzones de bloque -Tipo de tamaño configurable-

              Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

                Punzones de bloque -Tamaño configurable, revestimiento de TiCN-

                  Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): bridas dobles

                    Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles

                      Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN

                      Punzones bloque - tipo bridas dobles -

                      Punzones de bloque Jector -Tipo de bridas dobles-

                      Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-

                      Punzones de bloque -Tipo de tamaño configurable-

                      Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-

                      Punzones de bloque -Tamaño configurable, revestimiento de TiCN-

                      Punzones de bloque -Tratamiento WPC- Forma de vástago (parte de montaje): bridas dobles

                      Punzones de bloque -TiCN Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles

                      Punzones de bloque -HW Coating- Forma de vástago (pieza de montaje): bridas dobles

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 16 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 13 Días o más 15 Días o más 18 Días o más 16 Días o más 13 Días o más 13 Días o más 13 Días o más
                      Especificaciones
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • WPC
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • WPC
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      Tipo de vástagoNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormalNormal
                      Con / sin jectorConW/OConConW/OConW/OW/OW/OW/O
                      Forma de la puntaD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
                      MaterialSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad / SKH51 o SKD11 equivalenteSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
                      Tratamiento de superficiesTiCNNingunoNingunoWPCNingunoRecubrimiento HWTiCNWPCTiCNRecubrimiento HW
                      Forma de vástago (parte de montaje)Doble bridaDoble bridaDoble bridaDoble bridaDoble bridaDoble bridaDoble bridaDoble bridaDoble bridaDoble brida

                      Cargando…

                      1. 1

                      Categorías relacionadas con Punzones de Bloque