(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones piloto con orificios de clavija de localización(Forma de la punta:Punta cónica)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones piloto Tipo configurable, Normal

      Punzones Pilotos con Orificios de Espiga de Localización Normal

        Punzones piloto Tipo configurable, tratamiento Dicoat

          Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Recubrimiento de TiCN

            Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Tratamiento Dicoat

              Punzones de piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento HW

                Punzones Piloto con Recubrimiento DLC de Orificios de Espigas de Localización

                  Punzones piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento NW

                  Marca

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Series de productos

                  Punzones piloto Tipo configurable, Normal

                  Punzones Pilotos con Orificios de Espiga de Localización Normal

                  Punzones piloto Tipo configurable, tratamiento Dicoat

                  Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Recubrimiento de TiCN

                  Punzones Piloto con Agujeros de Colocación Tratamiento Dicoat

                  Punzones de piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento HW

                  Punzones Piloto con Recubrimiento DLC de Orificios de Espigas de Localización

                  Punzones piloto con ubicación de agujeros de pasador Recubrimiento NW

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 15 Días o más
                  Especificaciones
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • DICOAT
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • TiCN
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • DICOAT
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • HW
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • DLC
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • WPC
                  • DLC
                  Tipo de vástagoEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar
                  Forma de la puntaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónicaPunta cónica
                  MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
                  Tratamiento de superficiesNingunoNingunoDicoatRecubrimiento de TiCN (XCN)DicoatRecubrimiento HWRecubrimiento de DLC (XCD)DLC + WPC
                  Placa de montajePlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforaciónPlaca de perforación
                  Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Punzones piloto con orificios de clavija de localización