(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones huecos(Material:Equivalente a SKD11 (D2))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones sin procesar

      Punzones sin procesar Jector

        Punzones cónicos roscados

          Punzones sin procesar con orificios para clavija de localización

            Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

              Punzones Tipo Jector sin Procesar

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones sin procesar

              Punzones sin procesar Jector

              Punzones cónicos roscados

              Punzones sin procesar con orificios para clavija de localización

              Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

              Punzones Tipo Jector sin Procesar

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
              Especificaciones
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKD11
              • FLANGE
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • BOLT
              • POWDER HSS
              Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Tipo de vástagoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlanco
              JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar
              MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
              Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarRoscado internoCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónRoscado interno

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones huecos