(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MISUMI Punzones de cabeza cónica(Jector:Tipo estándar)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 9 día o menos
  • 20 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

      Cabezas cónicas Jector Punzones Normal

        Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento de TiCN

          Cabezal cónico Jector perfora el recubrimiento HW

            Cabezal cónico Jector perfora tratamiento WPC

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

            Cabezas cónicas Jector Punzones Normal

            Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento de TiCN

            Cabezal cónico Jector perfora el recubrimiento HW

            Cabezal cónico Jector perfora tratamiento WPC

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 20 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 7 Días o más
            Especificaciones
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • HW
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • WPC
              Golpes de carga pesada
              Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
              JectorTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándar
              Forma de la puntaAAAAA
              MaterialSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
              Tratamiento de superficiesRevestimiento RWNingunoTiCNRecubrimiento HWWPC
              Forma de vástago (parte de montaje)Cabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónicaCabeza cónica

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones de cabeza cónica