(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones con orificio para pasador(Tratamiento de superficies:Dicoat)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  • 20 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

      Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento  con Dicoat

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

      Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento con Dicoat

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKD11
      • DICOAT
      • FLANGE
      • SKD11
      • DICOAT
      Golpes de carga pesadaNingunoNinguno
      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo paso
      JectorTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNinguno
      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
      MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
      Tratamiento de superficiesDicoatDicoat
      Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones con orificio para pasador