(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza de cocodrilo (Números de pieza)

Pinza de cocodrilo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· También se puede utilizar para abrazaderas de prensado de metal y abrazaderas de trabajo de metal de máquinas de moldeo por inyección.
· Tiene una estructura que evita que el sillín y el receptor de empuje se caigan del cuerpo principal.
· También se puede usar al revés.
· La altura de la pieza de trabajo se puede ajustar de forma continua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6312V-3

Número de Parte
6312V-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de apriete
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
Ancho de ranura en T compatible con la abrazadera de montaje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6018762422720302144440-8030142.2516、 18、 20、 22

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6312V-3 de la serie Pinza de cocodrilo.

Products like this...

Número de Parte
6312V-1
6312V-2
6312V-4
6312V-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de apriete
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
Ancho de ranura en T compatible con la abrazadera de montaje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3011544271712301325300-5518110.6610、12、14
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4015055362117411735360-7020121.4912、 14、 16、 18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7523570513424302560470-10031173.6420、 22、 24、 28
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7528573563524302562510-10035174.3420、 22、 24、 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico