(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Profundímetro digital - función de retención, 19306/19307

Profundímetro digital - función de retención, 19306/19307
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El valor mínimo de lectura es 0.01 mm, ideal para trabajos extremadamente precisos.
· Con función de ajuste cero para permitir mediciones relativas.
· Equipado con una función de retención que es útil cuando la pantalla no es visible.
· Al deslizar la unidad, se iniciará incluso si no se presiona el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
· Con función de apagado automático.
[Aplicaciones]
· Para la medición de profundidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19307

Número de Parte
19307
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Digital Rango de medición(mm) 0.01~200
Pantalla mínima(mm) 0.01 Error instrumental(mm) ±0.03 Tipo 200 mm (con baterías)
Material Cuerpo principal: acero inoxidable, unidad digital: resina ABS Repetir la precisión(mm) 0.01 Temperatura de operación(°C) 0–40
Temperatura de almacenamiento(°C) -10 – 60 Humedad de almacenamiento 80% o menos Fuente de alimentación Batería de óxido de plata SR44 x 1 (Dado que la batería incluida es para uso de monitor, la vida útil puede ser corta).
Tamaño del cuerpo principal(mm) 284×100×15 Masa(g) 187

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 19307 de la serie Profundímetro digital - función de retención, 19306/19307.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico