(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranuras en espiral - Macho de roscar en espiral SG, acero rápido, SGSP (Números de pieza)

Machos de roscar ranuras en espiral - Macho de roscar en espiral SG, acero rápido, SGSP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Exhibe un excelente rendimiento en una amplia gama de condiciones de corte, maquinaria y materiales de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SGSP12M1.5R

Número de Parte
SGSP12M1.5R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Número de ranuras flautas Longitud debajo de la cabeza Ln
(mm)
Diámetro del cuello dn
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.5828.5REG P312.25336.210.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5 Tipo de material de herramienta Aleación HSS
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tratamiento de superficies TiCN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SGSP12M1.5R de la serie Machos de roscar ranuras en espiral - Macho de roscar en espiral SG, acero rápido, SGSP.

Products like this...

Número de Parte
SGSP10M1.25R
SGSP10M1.5R
SGSP12M1.75R
SGSP16M1.5R
SGSP16M2R
SGSP18M2.5R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Número de ranuras flautas Longitud debajo de la cabeza Ln
(mm)
Diámetro del cuello dn
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25757REG P310.5331.48.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5757REG P310.5331.48.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75828.5REG P412.25336.210.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M161.59512.5REG P314344.414.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1629512.5REG P414344.413.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.510014REG P517.5349.215.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico