(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

WAVY MILL NWEX2000F Soporte

WAVY MILL NWEX2000F Soporte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· De acero a aluminio, es el más adecuado para el corte de esquinas de alta eficiencia con agujeros de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NWEX2040F
NWEX2050F
NWEX2063F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta D
(φ)
Número de flautas
(hoja)
Dimensiones D1
(mm)
Dimensiones D2
(mm)
Dimensiones h
(mm)
Dimensiones E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4061691828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50722112026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63822112026

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Método de montaje Enchufe de centrado Longitud total (L)(mm) 40
Longitud de la hoja 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico