(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza amperimétrica AC/DC M260

Pinza amperimétrica AC/DC M260

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: M260
· Rango de medicion: Corriente CA/0 - 40, 400, 2000 A (valor mínimo 0,01 A), corriente CC/0 - 40, 400, 2000 A, tensión CA/CC/0 - 400 mV - 600 V, resistencia/0 - 400Ω, 40MΩ
· Frecuencia: 0 - 100 Hz, 1000 kHz
· Fuente de alimentación: Pila seca AAA x 2 (incluido para prueba)
· Función: Prueba de diodo, prueba de continuidad, retención de datos, función de apagado automático
· Diámetro de la ventana CT: ⌀55 mm
· Accesorios: Cable de prueba, estuche de mano
· Tamaño: 70 × 34 × 240 mm
· Peso: Aproximadamente 500 gramos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-9835-01

 
Número de Parte
1-9835-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico