(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Levelnic DL-S4W

Levelnic DL-S4W

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel digital
· Longitud (mm): 158
· Altura (mm): 107
· Grosor (mm): 61
· Rango de medición (mmm): ±5.00

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-S4W

 
Número de Parte
DL-S4W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Longitud(mm) 158 Altura(mm) 107
Espesor(mm) 61 Rango de medición(mm/m) ±5.00 Valor mínimo de lectura(mm/m) 0.001 (dentro de ± 1.999), 0.01 (± 2 o mayor)
Rango de medición(°C) ±0.286 Valor mínimo de lectura(°C) 0.0001 (± 0.1145 o menos), 0.001 (± 0.1146 o más) Repetir la precisión Dentro de ± 0.005 mm / my ± 0.0003 °
Código JAN 4975846010291 Fuente de alimentación 9 V tipo 006P: 1 batería, 8.4 V tipo 006P: 1 batería recargable, adaptador de CA incluido (9 salidas DCV) Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0–40
Masa(g) 2000 Accesorio Unidad receptora de tipo USB, adaptador de CA (100 V-240 V), cargador (alrededor de 6-7 horas para carga completa), batería recargable de 8.4 V tipo 006P x 2 piezas, software de pantalla dedicado, estuche de almacenamiento, manual de instrucciones Lectura de precisión 1 20 ± 3°C: ± 0.85% de lectura (dentro de ± 1.999 mm/m), ± 1.0% de lectura (± 2 mm/mo más)
Lectura de precisión 2 20 ± 20°C: ± 2.6% de lectura (dentro de ± 1.999 mm/m), ± 2.7% de lectura (± 2 mm/mo más)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico