(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[hemisferio]tornillo de bola (Números de pieza)

[hemisferio]tornillo de bola
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (accesorios de tornillos) [hemisferio] tornillo de cabeza de bola.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA948DJ-207

Número de Parte
EA948DJ-207
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Materiales Cantidad Diámetro de la bola tamaño B Material de la unidad principal Diametro de hilo Forma Material de la pelota Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101494Acero general/hierro fundido1 pieza5.5mm13mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM8tipo de hemisferioSUJ235

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA948DJ-207 de la serie [hemisferio]tornillo de bola.

Products like this...

Número de Parte
EA948DJ-201
EA948DJ-203
EA948DJ-206
EA948DJ-208
EA948DJ-211
EA948DJ-212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Materiales Cantidad Diámetro de la bola tamaño B Material de la unidad principal Diametro de hilo Forma Material de la pelota Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101418Acero general/hierro fundido1 pieza4mm10mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM6tipo de hemisferioSUJ216
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101449Acero general/hierro fundido1 pieza4mm10mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM6tipo de hemisferioSUJ240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101456-1 pieza5.5mm13mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM8tipo de hemisferioSUJ2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101548Acero general/hierro fundido1 pieza5.5mm13mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM8tipo de hemisferioSUJ250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

----------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4518340101579Acero general/hierro fundido1 pieza7mm16mmSCM435, procesamiento: Recubrimiento de óxido negroM10tipo de hemisferioSUJ240

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico