(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza amperimétrica digital EA708AD-4

Pinza amperimétrica digital EA708AD-4
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Corriente CC/CA - 40/400 A
· Tensión CC - 400 m/4/40/400/600 V
· Tensión CA - 4/40/400/600 V
· Valor de resistencia - 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
· Frecuencia - 10/100/1k/10k/100k/1M/10 MHz
· Diámetro interno de la abrazadera -⌀28 mm
· Comprobación de función conductiva, relación de trabajo, verificación de diodos, retención de datos
· Fuente de alimentación: batería de 9 V x 1 pieza (incluido)
· Tamaño: 76 (ancho) × 30 (profundidad) × 208 (alto) mm
· Peso - 195 gramos
· Accesorios: cable de prueba, correa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA708AD-4

Número de Parte
EA708AD-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico