(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de temperatura - medición de líquidos, EA701DA-1

Sensor de temperatura - medición de líquidos, EA701DA-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud del cable - 1 m
· Rango de medicion: -50 a +500°C
· Termopar tipo K (Equivalente a JIS clase 2)
· Para EA701DA y modelo antiguo: EA701CB
· Aplicación: para líquidos
· Diámetro de la punta: 2 mm
· Longitud: 125 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA701DA-1

Número de Parte
EA701DA-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico