(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· 12 puntos
· Material-acero al cromo-vanadio (niquelado-cromado)
· Forma que puede aplicar la fuerza fácilmente desde el contacto con la superficie.
· Dimensión (mm): 17
· Longitud (mm): 231
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA614AB-17
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614AB-17 de la serie Llave combinada EA614AB-17.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente