(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Llave inglesa Esco, llave de caja, llave de trinquete, llave de gancho flexible (tipo pasador).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA613XG-1A
Modelo | Llave de gancho | Mecanismo de trinquete | NA | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 165 | Artículo único / conjunto | Objeto unico | Diámetro del pasador (mm) | 3 |
Materiales | inoxidable (Acabado niquelado) | Diámetro exterior de la tuerca (mm) | 22 a 35 | Código JAN | 4518340185609 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA613XG-1A de la serie llave de gancho flexible (tipo pasador).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente