(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· 12 puntos
· 25 ° tipo
· Longitud-108 a 230 mm
· Dimensión: 7 x 8, 9 x 10, 12 x 13, 14 x 15, 19 x 21 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA602KB-80
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA602KB-80 de la serie Juego de llaves de anillo de trinquete de compensación EA602KB-80.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente