(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo NAKANE, con carburo, tipo fuerte XPA

Contrapunto vivo NAKANE, con carburo, tipo fuerte XPA
  • Descuento por volumen

· α' (°): 40
· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H3
H4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT33255.585.546.58173522790
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT44068107.86010215.8627.51610

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A α'(°) 40
Ángulo de la punta(°) 60 Precisión de agotamiento(mm) 0.003

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico