(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo NAKANE, impermeable de alta velocidad tipo LF TP

Contrapunto vivo NAKANE, impermeable de alta velocidad tipo LF TP
  • Descuento por volumen

· θ (°): 40
· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.0025

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LF1-TP
LF2-TP
LF3-TP
LF4-TP
LF5-TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT12755.4255110.32.527.920150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT229.566.527.76128.5332.524260
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT33285.534.78155.553828510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT447.5107.84510208.3653401210
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT5531366214261.57.372.5542860

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A θ(°) 40
Ángulo de la punta(°) 60 Precisión de agotamiento(mm) 0.0025

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico