(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo NAKANE, impermeable de alta velocidad tipo LF TP (Números de pieza)

Contrapunto vivo NAKANE, impermeable de alta velocidad tipo LF TP
  • Descuento por volumen

· θ (°): 40
· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.0025

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LF3-TP

Número de Parte
LF3-TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT33285.534.78155.553828510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A θ(°) 40
Ángulo de la punta(°) 60 Precisión de agotamiento(mm) 0.0025

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LF3-TP de la serie Contrapunto vivo NAKANE, impermeable de alta velocidad tipo LF TP.

Products like this...

Número de Parte
LF1-TP
LF2-TP
LF4-TP
LF5-TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT12755.4255110.32.527.920150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT229.566.527.76128.5332.524260
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT447.5107.84510208.3653401210
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT5531366214261.57.372.5542860

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico