(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas: tipo dial Kanon, CNSGK-G/MNSGK-G

Llaves dinamométricas: tipo dial Kanon, CNSGK-G/MNSGK-G
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un mandril de 3 vías que puede contener cualquier cosa. Proporciona un valor de torque altamente preciso.
· Pequeño, ligero y cómodo de llevar.
· La punta es un mandril de tres mordazas (de metal). Sujeta de forma segura objetos redondos o cuadrados.
· El moleteado permite un fácil agarre.
· La estructura de la cara de escala escalonada ayuda a prevenir arañazos.
· La medición es posible en cualquier dirección, izquierda o derecha.
· El medidor de par N-SGK incluye escalas en las superficies frontal y lateral, con los mismos resultados en ambas ubicaciones.
· La precisión está garantizada hasta ± 3%.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CN15SGK-G
CN24SGK-G
CN36SGK-G
CN60SGK-G
CN90SGK-G
MN9SGK-G
MN15SGK-G
MN30SGK-G
MN60SGK-G
MN120SGK-G
MN240SGK-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Diámetro exterior (øD)
(mm)
Diámetro de la placa de escala (øD1)
(mm)
Longitud total: sin mandril (L1)
(mm)
Longitud total: sin mandril (L2)
(mm)
Diámetro de sujeción ø
(mm)
Masa
(g)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.01~0.150.0021346353100731~8.56001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.02~0.240.0021346353100731~8.56001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.04~0.360.0051346353100731~8.56001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.05~0.60.011346353100731~8.56001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.1~0.90.021346353100731~8.56001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.001~0.0090.000210643368157.51~6.52901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.002~0.0150.000210643368157.51~6.52901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.004~0.030.000510643368157.51~6.52901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.005~0.060.00110643368157.51~6.52901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.01~0.120.00210643368157.51~6.52901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.02~0.240.00510643368157.51~6.52901 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de marcación Precisión de par(±%) 3 Puntero de fricción (S / N) Disponible
Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico