(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro del eje de fieltro pulido 2,34 mm【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Diámetro del eje de fieltro pulido 2,34 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • GA1003
  • GA1043
  • GA1104
  • GA1152
  • GA1212
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un pulidor liso de alta calidad hecho de lana comprimida a alta densidad.
· Excelente fuerza de retención abrasiva que permite un pulido efectivo.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GA1152

Número de Parte
GA1152
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
Tipo Longitud del eje
(mm)
Longitud total
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

214Tipo de ábaco duro4246.0150004580120520542499-4485291 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Pulir Diámetro del eje(mm) 2.34
Número contenido en un paquete 1 bolsa (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico