(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de nylon con grano abrasivo C (diámetro del eje 6.0 mm)【3 piezas por paquete】

Cepillo de nylon con grano abrasivo C (diámetro del eje 6.0 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Material de alambre de nylon con grano abrasivo que proporciona un excelente rendimiento de pulido y pulido.
· Equilibrio de propiedad mecánica superior (resistencia a la tracción / características de flexión / resistencia al impacto / características de fluencia).
[Aplicaciones]
· Materiales compatibles: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FC2943

Número de Parte
FC2943
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1 bolsa (3 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cepillo final Longitud del cepillo(mm) 25 Diámetro mayor(mm) 20
Diámetro del eje(mm) 6 Longitud total(mm) 87 Velocidad rotacional máxima(rpm) 3,000
Código JAN 4571130885592 Trusco Code 499-2873 Masa(g) 150
Tamaño de partícula(#) 240 Cantidad 1 bolsa (3 piezas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FC2943 de la serie Cepillo de nylon con grano abrasivo C (diámetro del eje 6.0 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico