(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Máquinas de trabajo térmico: soldador de PVC de aire caliente, NT-WJ25S/NT-WJ25T

Máquinas de trabajo térmico: soldador de PVC de aire caliente, NT-WJ25S/NT-WJ25T
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: chorro caliente
· Fuente de alimentación (v): 100
· Rango de temperatura (°C): 0–400
· Presión del viento: 20 a 40 kPa
· Longitud del cable (m): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WJ25S

Número de Parte
WJ25S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Chorro de olla Fuente de alimentación(V) 100 Rango de temperatura(°C) 0–400
Cantidad de aire(L/min) 80 Presión del viento 20 ~ 40 kPa Especificación(W) 750
Pistola de accesorios 1 pieza nombre del producto Tipo Matsuden Hot Jet NT-WJ25S Longitud del cable(m) 3
Trusco Code 480-3337 Masa(g) 9000 Aplicación Para soldar resinas termoplásticas (cloruro de vinilo, etc.), secado segmentado y contracción de tubos de diámetro pequeño.
Ancho(mm) 187 Profundidad(mm) 265 Altura(mm) 212
Establecer contenido Pistola, manguera, bobina de repuesto, boquilla de repuesto. Soporte de pistola, bolsas de tela Características Un tipo de soplador de diafragma que no hace ruido molesto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WJ25S de la serie Máquinas de trabajo térmico: soldador de PVC de aire caliente, NT-WJ25S/NT-WJ25T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico