(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Otros
· Cuerpo material: Acero
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material de la punta: Endurecimiento
· Solicitud: Medición de diámetro exterior, diámetro interior, espesor, ranura, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GCC-100 |
GCC-150 |
GCC-200 |
GCC-300 |
GCC-400 |
Cargando…
Modelo del Producto | Otro | Artículo único / conjunto | Objeto unico | Material (cuerpo) | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Material (punta) | Endurecimiento | Aplicación | Medición de diámetro exterior, diámetro interior, grosor, ranura, etc. | Características | A diferencia de otras brújulas de dibujo, las dimensiones se pueden leer directamente desde la escala incluida. Se puede usar con los extremos puntiagudos cruzados. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente