(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pase único con punta

Pase único con punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros
· Cuerpo material: Acero al carbono utilizado para la estructura de la máquina.
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material de la punta: punta de carburo (G2)
· Solicitud: Transferencia de las dimensiones desde la superficie lateral.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FHC-150
FHC-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales
(mm)
Longitud total
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150161270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002122.2100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro Artículo único / conjunto Objeto unico Material (cuerpo) Acero al carbono para estructura mecánica
Material (punta) Punta de carburo (G2) Aplicación Transferencia de las dimensiones desde la superficie lateral. Características · La punta está equipada con una punta de carburo para facilitar el trabajo de trazado incluso en acero duro, vidrio y similares.
Sección conjunta Instalar en pc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico