(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de ojo (acero)

Perno de ojo (acero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Perno de ojo con cabeza de perno en forma de anillo a través del cual se pueden pasar cuerdas, cadenas o alambres para su uso.
[Caracteristicas]
· Práctico ya que viene con una nuez.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para el manejo de carga general, como la suspensión de maquinaria y electrodomésticos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAB-16M

Número de Parte
TAB-16M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga de trabajo básica(T) 0.45 tipo de producto Cáncamo Diametro de hilo M16×2.0
D(mm) 12.5 L(mm) 35 H(mm) 60
B(mm) 27 Código JAN 4989999271072 Trusco Code 275-7630
Masa(g) 220 Material Acero (SS400) Especificaciones Con tuerca hexagonal
Tratamiento de superficies Acabado cromado brillante Detalles de carga operativa(kN) 4.41 Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAB-16M de la serie Perno de ojo (acero).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico