(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - piedra de afilar de caucho gris con vástago【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - piedra de afilar de caucho gris con vástago
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dado que está cristalizado con GC y granos abrasivos porosos policristalinos, proporciona una alta maquinabilidad al tiempo que mantiene la elasticidad de una muela ordinaria con eje de goma.
[Aplicaciones]
· Para pulir SKD, carburo, aluminio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GY804C
GY806C
GY808C
GY810C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Longitud de la sección de piedra de afilar
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4134989999359732479-1886290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6154989999359749479-1894370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

8204989999359756479-1908490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10204989999359763479-1916630 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de afilar de goma Tamaño de partícula(#) 80 Diámetro del eje(mm) 3
Longitud del eje(mm) 30 Color Gris Cantidad / paquete(pieza) 10
Velocidad rotacional máxima(rpm) 30000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico