(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo DGS de abrazadera deslizante (Números de pieza)

Tipo DGS de abrazadera deslizante
  • Descuento por volumen

· Abrazadera deslizante tipo DGS. Ideal para sujetar piezas de trabajo delgadas.
· El apriete se realiza presionando la punta (punta) hacia abajo contra la pieza de trabajo, evitando que la pieza se levante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-3DG

Número de Parte
TC-3DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Aplicación Masa
(g)
J
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1334038138135301426Para superficie plana102017

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-3DG de la serie Tipo DGS de abrazadera deslizante.

Products like this...

Número de Parte
TC-1DG
TC-1DS
TC-2DG
TC-2DS
TC-3DS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Aplicación Masa
(g)
J
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7325187461716714Para superficie plana1809
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7425187471716714Para escala negra1809
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105352896230221220Para superficie plana52014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107352896430221220Para escala negra52014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1354038138235301426Para escala negra102017

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico