(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, vástago largo, A-LT-POT, serie modelo A (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, vástago largo, A-LT-POT, serie modelo A
  • Descuento por volumen

Gracias a su capacidad estable de expulsión de chips, se puede utilizar con diversos materiales, así como con una amplia gama de regiones y dispositivos de corte. Puntee el grifo con ranuras puntuales utilizadas para agujeros pasantes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-LT-POT-M24X1.5X150-OH4

 
Número de Parte
A-LT-POT-M24X1.5X150-OH4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M241.5150OH466193451518NA8326088

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Detalles de revestimiento V recubierto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-LT-POT-M24X1.5X150-OH4 de la serie Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, vástago largo, A-LT-POT, serie modelo A.

Products like this...

Número de Parte
A-LT-POT-M10X1.25X100-OH3
A-LT-POT-M10X1.25X150-8-STD
A-LT-POT-M10X1.25X150-OH3
A-LT-POT-M24X1X150-OH3
A-LT-POT-M24X2X150-OH4
A-LT-POT-M24X3X150-20-OH5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25100OH34173245.58NA8326044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25150OH460832469NA8326429
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25150OH36073245.58NA8326045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M241150OH366193451518NA8326087
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M242150OH466193451518NA8326089
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M243150OH590204451518NA8326411

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico