(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura en espiral - serie modelo A, ranura en espiral, vástago largo, A-LT-SFT (Números de pieza)

Machos de roscar ranura en espiral - serie modelo A, ranura en espiral, vástago largo, A-LT-SFT
  • Descuento por volumen

Gracias a su capacidad estable de expulsión de chips, se puede utilizar con diversos materiales, así como con una amplia gama de regiones y dispositivos de corte. Un grifo en espiral con una ranura en espiral utilizada principalmente para agujeros ciegos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-LT-SFT-M5X0.8X150-6-STD

 
Número de Parte
A-LT-SFT-M5X0.8X150-6-STD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8150OH324636.44.578326522

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Ángulo de torsión(°) 45
Saliente NA Detalles de revestimiento V recubierto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-LT-SFT-M5X0.8X150-6-STD de la serie Machos de roscar ranura en espiral - serie modelo A, ranura en espiral, vástago largo, A-LT-SFT.

Products like this...

Número de Parte
A-LT-SFT-M10X1.25X100-OH3
A-LT-SFT-M10X1.25X150-8-STD
A-LT-SFT-M10X1.25X150-OH3
A-LT-SFT-M6X0.75X100-OH2
A-LT-SFT-M6X0.75X150-OH2
A-LT-SFT-M6X1X100-6-OH3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25100OH34173155.588326244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25150OH4608315698326529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25150OH34173155.588326245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.75100OH2296384.578326220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.75150OH2296384.578326221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100OH3296384.578326503

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico