(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de abrazadera en C (tipo ancho de servicio pesado) - Recubrimiento de electrodeposición catiónica

Prensa de abrazadera en C (tipo ancho de servicio pesado) - Recubrimiento de electrodeposición catiónica
  • Descuento por volumen

Tipo profundo y poderoso. Se suministra un mango para un apriete rápido, y la cabeza hexagonal permite un giro aún más seguro con el uso de llaves.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CC50
CC75
CC100
CC125
CC150
CC200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de abrazadera
(mm)
Carga garantizada
(kN)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Rosca macho Ancho hexagonal en pisos
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5041.755171.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7546.680191.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10051.5105212.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12546.4130224.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15066.2155246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200762052712

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Adaptador (cabeza de punta de tornillo) puede ser reemplazado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico