(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Recubrimiento TICN, cortador de semillas clave reforzado, T-STKC (SKH51) (Números de pieza)

Recubrimiento TICN, cortador de semillas clave reforzado, T-STKC (SKH51)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el recubrimiento TICN, cortador de semillas con llave reforzada, T-STKC (SKH51), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-STKC15-3.5

Número de Parte
T-STKC15-3.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Diámetro de receso
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15604010123.55.516.59

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-STKC15-3.5 de la serie Recubrimiento TICN, cortador de semillas clave reforzado, T-STKC (SKH51).

Products like this...

Número de Parte
T-STKC10-0.7
T-STKC10-0.8
T-STKC10-0.9
T-STKC15-4
T-STKC15-4.5
T-STKC15-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Diámetro de receso
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050358100.7414.3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050358100.8414.2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050358100.9414.1-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

156040101245.5169
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15604010124.55.515.59
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

156040101255.5159

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico