(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de ranura en T de hoja escalonada de mango largo STC-LS (SKH56) (Números de pieza)

Cortador de ranura en T de hoja escalonada de mango largo STC-LS (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador de ranura en T con hoja escalonada y mango largo STC-LS (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STC-LS10-5.5

Número de Parte
STC-LS10-5.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100756125.5519.52.51.5

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STC-LS10-5.5 de la serie Cortador de ranura en T de hoja escalonada de mango largo STC-LS (SKH56).

Products like this...

Número de Parte
STC-LS10-3
STC-LS10-3.5
STC-LS10-4
STC-LS10-6
STC-LS10-7
STC-LS10-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101007561235222.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100756123.5521.52.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101007561245212.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101007561265192.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101007561275182.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101007061285222.51.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico