(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de PC Pinza lateral (forma de mordaza: estándar / tipo 35 °)

Pinzas de PC Pinza lateral (forma de mordaza: estándar / tipo 35 °)
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 158 to 158
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la pinza lateral de las pinzas para PC (forma de mordaza: estándar/tipo 35°), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PL-766

Número de Parte
PL-766
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 158
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Capacidad de corte de resina ABS(ø/mm) 5
Ancho del cuerpo principal(mm) 51 Espesor del cuerpo principal(mm) 11 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 140 Código JAN 4962537273806

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PL-766 de la serie Pinzas de PC Pinza lateral (forma de mordaza: estándar / tipo 35 °).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico