(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN, CPMH positivo, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CPMH090302NE-KPD001
A | C (80 ° en forma de diamante) | Utilizar | Diámetro exterior / diámetro interior | No. de esquinas utilizables | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio | Ángulo de ataque | Pozidriv | Mano preferida | Sin mano |
α | 11° |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPMH090302NE-KPD001 de la serie Punta para Torno, Diamante CBN, CPMH Positivo.
Número de Parte |
---|
CPMH080202NE-KPD001 |
CPMH080204-KPD001 |
CPMH080204-KPD010 |
CPMH090302SE-KPD001 |
CPMH090304-KPD001 |
CPMH090304-KPD010 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente