(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo hexagonal de 80 ° Positivo con agujero WPGT "Acabado"

Tipo hexagonal de 80 ° Positivo con agujero WPGT "Acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acabado WPGT tipo hexágono positivo de 80° con orificio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WPGT110202L-Y-KW10
WPGT110202L-Y-PR930
WPGT110202L-Y-TN60
WPGT110204L-Y-KW10
WPGT110204L-Y-PR930
WPGT110204L-Y-TN60
WPGT110204R-Y-PR930
WPGT160304L-Y-KW10
WPGT160304L-Y-PR930
WPGT160304L-Y-TN60
WPGT160304R-Y-TN60
WPGT160308L-Y-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.80.8KW10

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico