(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo 60 ° Positivo sin agujero TPMR "Acabado"

Triángulo 60 ° Positivo sin agujero TPMR "Acabado"
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: T (triángulo)
· Número de esquinas utilizables: 3
· Ángulo de inclinación: positivo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID
· Aplicaciones de interruptores: acabado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPMR110304DP-TN60
TPMR110304GP-TN60
TPMR110308DP-TN60
TPMR160304DP-TN60
TPMR160304GP-CA515
TPMR160304GP-CA525
TPMR160308DP-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico