(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diamante de inserción giratorio 35 °, negativo, con orificio, VNMG ○○ MQ, "para acabado de corte intermedio" para acero inoxidable / aleación resistente al calor

Diamante de inserción giratorio 35 °, negativo, con orificio, VNMG ○○ MQ, "para acabado de corte intermedio" para acero inoxidable / aleación resistente al calor
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 35°, negativa, con orificio, VNMG○○MQ, para acabado y corte intermedio para acero inoxidable/aleación resistente al calor, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNMG160404MQ-CA6515
VNMG160404MQ-CA6525
VNMG160404MQ-SW05
VNMG160408MQ-CA6515
VNMG160408MQ-CA6525
VNMG160408MQ-SW05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4SW05
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8SW05

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico