(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
8816S
Establecer producto | Mango de un solo artículo | Aplicación | Para trabajo manual | Ángulo de inserción (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total (dimensión L)(mm) | 199 | El número de dientes(hoja) | 30 | Código JAN | 4000896042241 |
Trusco Code | 439-5557 | Masa(g) | 209 | Características | Un trinquete con un botón de liberación rápida. Incluye una empuñadura de resina para evitar que la mano se deslice y facilita la aplicación de fuerza suave y manual. Aunque la composición del número de engranaje prioriza la capacidad de carga, la sensación ligera del engranaje es muy popular. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente