(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alcance del micrómetro (con luz LED / escala)

Alcance del micrómetro (con luz LED / escala)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Microscopio
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Con/sin escala: Incluido
· Ancho (mm): 70
· Masa (sol): 320

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-8LEN-50WT

Número de Parte
TS-8LEN-50WT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Microscopio Aumento(veces) 50 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala Disponible Escala minima(mm) 0.02 Rango de medicion(mm) 2
Ancho(mm) 70 Altura(mm) 200 Campo visual efectivo(mm) 3.6
Trusco Code 453-7084 Masa(g) 320 Características Equipado con un anillo LED blanco para una iluminación extremadamente brillante y duradera. Se puede conectar una cámara digital utilizando el adaptador de cámara digital (se vende por separado). Con luz LED incorporada, la iluminación se proporciona con solo presionar un botón.
Fuente de alimentación Adaptador de CA (TS-LACLC) (se vende por separado), Soporte de batería (TS-8 L-LCCN) (se vende por separado) Aplicación Se puede usar para inspeccionar hardware, metal / impresión / tableros de semiconductores, y observar plantas, etc. Material: lente Vaso

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-8LEN-50WT de la serie Alcance del micrómetro (con luz LED / escala).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico