(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Marco de placa de superficie de piedra (con tipo de rueda)

Marco de placa de superficie de piedra (con tipo de rueda)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Soporte para placa de superficie
· Material: Otros
· Material: Tubería de acero rectangular para estructuras generales. (acabado de revestimiento gris)
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· A (mm): Aproximadamente 800 X 850

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GTW-10100J
GTW-5075J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10001000150150280560980~1040980~104050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500750130130140420485~515735~76531

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Panel de placa de superficie Material Otro Material Tubo de acero rectangular para estructuras generales (acabado de revestimiento gris)
A(mm) Aproximadamente 800 X 850 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características · Las patas completas hacen que el producto sea rígido con poca vibración · Equipado con ruedas convenientes para moverse · La botella niveladora facilita los ajustes horizontales. · Equipado con brazo antivibraciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico